Description de l'article/illustrations du produit

Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage
  • Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé. Boulon en acier 5.8.Finition :Boulon zingué bleu.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07125_AG Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage 161 kB

Dessins

Bouton moleté de serrage à couple constant avec filetage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

Matière

TailleDD1D2D3D4HH1Couple réglable
env. Nm
min. - max.
LFiltre
07125-205ΔXacier2M5261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-206ΔXacier2M6261823162710,50,1 - 0,330/50
07125-306ΔXacier3M63422312037,514,50,1 - 0,340/60
07125-308ΔXacier3M83422312037,514,50,1 - 0,340/60