Description de l'article/illustrations du produit

Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage
  • Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage
DescriptionMatière :Thermoplastique, gris foncé.
Insert en acier.
Finition :Insert bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire d'une vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine.

Δ Indiquer le code couleur de la pastille ici. Pour la couleur gris foncé il n’y a pas de code.
Indication de dessin :
1) Vis pour le réglage du couple
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07125_IG Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage 166 kB

Dessins

Bouton moleté de serrage à couple constant avec taraudage

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceMatière

TailleDD1D2D3D4HH1TCouple réglable
env. Nm
min. - max.
Filtre
07125-205Δacier2M5261823162710,550,1 - 0,3
07125-206Δacier2M6261823162710,560,1 - 0,3
07125-306Δacier3M63422312037,514,5100,1 - 0,3
07125-308Δacier3M83422312037,514,5140,1 - 0,3