Description de l'article/illustrations du produit

Bouton triangle dynamométrique
  • Bouton triangle dynamométrique
DescriptionMatière :Poignée en thermoplastique renforcé de fibre de verre.
Couvercle en thermoplastique.
Composants en inox, trempé.
Finition :Poignée et couvercle gris foncé (RAL 7021).
Pièces en inox avec polissage électrolytique.
Nota :Un clic audible indique que le couple maximal a été atteint. La poignée est désormais serrée au couple maximal indiqué dans le tableau.Sur demande :Autres taraudages, couples maximaux et couleurs.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07126 Bouton triangle dynamométrique 186 kB

Dessins

Bouton triangle dynamométrique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceDD1D2HH1TCouple
max.
Nm
CAOAcc.PrixCommander
07126-180085M88029,253,531135 47,15 €
07126-180105M108029,253,531135 47,15 €
07126-180125M128029,253,531135 47,15 €