Description de l'article/illustrations du produit

Vis dynamométriqueà téton
  • Vis dynamométriqueà téton
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.Indication de dessin :
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07130 Vis dynamométriqueà téton 98,3 kB

Dessins

Vis dynamométriqueà téton

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
Filtre
07130-06XM6254,740/6020340800
07130-08XM8256,540/60/8020340650
07130-10XM10258,240/60/8020340550
07130-12XM12251040/60/80/10020340450