Description de l'article/illustrations du produit

Vis dynamométriqueà gorge
  • Vis dynamométriqueà gorge
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.Indication de dessin :
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07131 Vis dynamométriqueà gorge 143 kB

Dessins

Vis dynamométriqueà gorge

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2D3LL1L2L3F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
07131-06M6254,72,545208540800 153,09 €
07131-10M10257,74,545208540550 192,00 €