Description de l'article/illustrations du produit

Vis dynamométriqueà doigt d’appui
  • Vis dynamométriqueà doigt d’appui
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.Indication de dessin :
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07132 Vis dynamométriqueà doigt d’appui 101 kB

Dessins

Vis dynamométriqueà doigt d’appui

Sélection/filtre d'articles

Référence

DD1D2LL1L2F1
(N)
F2
(N)
CAOAcc.PrixCommander
07132-06M62564520840800 97,21 €
07132-10M102564520840550 112,75 €
07132-12M122564520840450 112,75 €