Description de l'article/illustrations du produit

Vis dynamométriqueà patin sphérique
  • Vis dynamométriqueà patin sphérique
  • Vis dynamométriqueà patin sphérique
DescriptionMatière :Acier de décolletage.Finition :Bruni.Nota :Le couple requis se règle par l’intermédiaire de deux vis. Dès que le couple est atteint, le bouton moleté patine. Le réglage de la force de serrage est réalisée à l'aide des vis se trouvant dans la tête.
L’extrémité des vis à patin sert pour le serrage soit en appui direct, soit avec un patin (07138, 07140 ou 07141).
Indication de dessin :
F1 = Pression de sortie minimale
F2 = Pression de sortie maximale
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07134 Vis dynamométriqueà patin sphérique 150 kB

Dessins

Vis dynamométriqueà patin sphérique

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence

DD1D2D3HLL1L2F1
(N)
F2
(N)
RFiltre
07134-06XM6254,54,12040/6062,5408003
07134-08XM82565,32060/807,53406505
07134-10XM102587,22060/8094,5405506
07134-12XM122587,22080/100104,5404506