Description de l'article/illustrations du produit

Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe
  • Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier cémenté, zingué, passivé jaune (sans chrome VI).
Inox naturel.
Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.

Les inserts filetés ont une extrémité inférieure conique et une fente de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou afin de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.

Filetage D1 selon ISO 6H.

Dans certains matériaux, les inserts filetés à fente de coupe se resserrent légèrement vers l'intérieur dans la zone de la fente de coupe, ce qui entraîne un certain effet de blocage de la vis. Si cet effet n'est pas souhaité, il est recommandé d'utiliser les inserts filetés à trous de coupe.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07652 Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe 254 kB
 Informations de montage 292 kB

Dessins

Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe
Inserts filetés autotaraudants avec fente de coupe

Sélection/filtre d'articles

Référence

Matière
du corps de base
D1D2PLT
min.
R min
pour les
alliages légers
R min
pour les
fontes
R min
pour les
plastiques
Référence
Outil de montage
manuel
Référence
Outil de montage
pour machines
CAOAcc.PrixCommander
07652-03acierM350,56811,51,2507652-80307652-903 0,34 €
07652-04acierM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 0,43 €
07652-05acierM58110131,62,4207652-80507652-905 0,43 €
07652-06acierM6101,51417232,507652-80607652-906 0,53 €
07652-08acierM8121,515182,43,6307652-80807652-908 0,68 €
07652-10acierM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 0,80 €
07652-12acierM12161,522263,24,8407652-81207652-912 1,10 €
07652-16acierM16201,52227465-07652-916 3,20 €
07652-103acier inoxydableM350,56811,51,2507652-80307652-903 1,27 €
07652-104acier inoxydableM46,50,758101,31,951,607652-80407652-904 1,55 €
07652-105acier inoxydableM58110131,62,4207652-80507652-905 1,69 €
07652-106acier inoxydableM6101,51417232,507652-80607652-906 1,54 €
07652-108acier inoxydableM8121,515182,43,6307652-80807652-908 2,13 €
07652-110acier inoxydableM10141,518222,84,23,507652-81007652-910 3,02 €
07652-112acier inoxydableM12161,522263,24,8407652-81207652-912 3,61 €
07652-116acier inoxydableM16201,52227465-07652-916 7,30 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Inserts filetés auto taraudants avec fente de coupe
Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l’usure et aux vibrations. L’outils de montage est également disponible.
Inserts filetés auto taraudants avec fente de coupe
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40