Description de l'article/illustrations du produit

Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants
  • Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants
DescriptionMatière :Acier.Finition :Outil de montage manuel, zingué.
Outil de montage mécanique, bruni.
Nota :Le vissage manuel s'effectue avec l'outil de montage mécanique et un tourne-à-gauche. Le montage mécanique s'effectue avec un outil de montage mécanique sur les machines de taraudage ou perçage.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07652 Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants 228 kB
 Informations de montage 292 kB

Dessins

Outil de montage pour inserts filetés autotaraudants

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

D1D2D3LSSWCouples de vissage
Valeurs indicatives en Nm
Valeurs indicatives de
vitesse de rotation pour
les alliages légers en tr/min
CAOAcc.PrixCommander
07652-803Outil de montage manuelM3--461/45,52,5- 13,59 €
07652-804Outil de montage manuelM4--481/475,5- 13,59 €
07652-805Outil de montage manuelM5--571/4810- 13,59 €
07652-806Outil de montage manuelM6--621/41015- 13,59 €
07652-808Outil de montage manuelM8--721/41328- 16,47 €
07652-810Outil de montage manuelM10--821/41740- 18,29 €
07652-812Outil de montage manuelM12--921/41960- 19,92 €
07652-903Outil de montage pour machineM3820906,2-2,5650 - 900 120,19 €
07652-904Outil de montage pour machineM4820906,2-5,5400 - 600 120,19 €
07652-905Outil de montage pour machineM51226124,510-10400 - 600 150,62 €
07652-906Outil de montage pour machineM6122612610-15280 - 400 150,62 €
07652-908Outil de montage pour machineM8122612710-28280 - 400 150,62 €
07652-910Outil de montage pour machineM10163413312-40200 - 300 196,26 €
07652-912Outil de montage pour machineM12163414812-60200 - 300 196,26 €
07652-916Outil de montage pour machineM16224817618-160150 - 200 378,84 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
Inserts filetés auto taraudants avec fente de coupe
Pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l’usure et aux vibrations. L’outils de montage est également disponible.
Inserts filetés auto taraudants avec fente de coupe
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40