Description de l'article/illustrations du produit

Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe
  • Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe
DescriptionMatière :Acier ou Inox 1.4305.Finition :Acier cémenté, zingué, passivé jaune (sans chrome VI).
Inox naturel.
Nota :Inserts filetés autotaraudants pour la fabrication de raccords vissés haute résistance, résistant à l'usure et aux vibrations dans des matériaux à faible résistance au cisaillement, comme par ex. l'aluminium et les alliages aluminium, le laiton, le bronze, la fonte, les duroplastiques et les thermoplastiques.

Les inserts présentent une forme conique à l'extrémité inférieure et possèdent trois trous de coupe. Ils coupent eux-mêmes leur filetage lors du vissage dans un trou. Cela permet de garantir un ancrage sûr et fixe dans le support.

Filetage D1 selon ISO 6H.

Les inserts filetés à trous de coupe sont conçus pour les matériaux plus difficilement entaillables. La paroi épaisse permet d'absorber plus de force lors de l’enlèvement de copeaux qui de plus est réparti sur trois trous de coupe.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07653 Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe 246 kB
 Informations de montage 292 kB

Dessins

Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe
Inserts filetés autotaraudants avec trous de coupe

Sélection/filtre d'articles

RéférenceMatière
du corps de base
D1

D2PLT
min.
R min
pour les
alliages légers
R min
pour les
fontes
R min
pour les
plastiques
Référence
Outil de montage
manuel
Référence
Outil de montage
pour machines
CAOAcc.PrixCommander
07653-03acierM350,64611,51,2507652-80307652-903  0,53 €
07653-04acierM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  0,58 €
07653-05acierM581791,62,4207652-80507652-905  0,59 €
07653-06acierM6101,25810232,507652-80607652-906  0,64 €
07653-08acierM8121,59112,43,6307652-80807652-908  0,77 €
07653-10acierM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  2,06 €
07653-12acierM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  2,74 €
07653-103acier inoxydableM350,64611,51,2507652-80307652-903  1,61 €
07653-104acier inoxydableM46,50,8681,31,951,607652-80407652-904  1,63 €
07653-105acier inoxydableM581791,62,4207652-80507652-905  1,72 €
07653-106acier inoxydableM6101,25810232,507652-80607652-906  1,60 €
07653-108acier inoxydableM8121,59112,43,6307652-80807652-908  1,78 €
07653-110acier inoxydableM10141,510132,84,23,507652-81007652-910  2,56 €
07653-112acier inoxydableM12161,7512153,24,8407652-81207652-912  4,29 €