Description de l'article/illustrations du produit

Filets rapportés renforcés
  • Filets rapportés renforcés
DescriptionMatière :Acier ou Inox.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte. Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d‘arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.
Avec les filets rapportés renforcés, nous proposons là une version dont la section est élevée et permet son utilisation pour des applications avec des sollicitations élevées.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages :- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin :
1) Clavette d’arrêt
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07661 Filets rapportés renforcés 229 kB
 Notice de montage pour filets rapportés 129 kB

Dessins

Filets rapportés renforcés

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
Référence
acier
Référence
acier inoxydable
D1
Taraudage
D2
Filetage
L
Longueur
Montage
Foret Ø
Montage
Ø chanfrein
+0,25
Montage
Taraudage
Montage
Profondeur min.
du taraudage
Démontage
Foret
Ø
Démontage
Profondeur
de perçage
Référence
Outil de
montage
Filtre
07661-0407661-104M4M886,98,3M89,55,5407661-804
07661-0507661-105M5M10x1,25108,810,3M10x1,2512,57,54,807661-805
07661-0607661-106M6M12x1,251210,812,3M12x1,2514,59,54,807661-806
07661-0807661-108M8M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-08X107661-108X1M8x1M14x1,51412,814,3M14x1,516,511,54,807661-808
07661-1007661-110M10M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-10X12507661-110X125M10x1,25M16x1,51614,816,3M16x1,518,513,54,807661-810
07661-1207661-112M12M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-12X12507661-112X125M12x1,25M18x1,51816,818,3M18x1,520,515,54,807661-812
07661-1407661-114M14M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-14X1507661-114X15M14x1,5M20x1,52018,820,3M20x1,522,517,54,807661-814
07661-1607661-116M16M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-16X1507661-116X15M16x1,5M22x1,52220,722,3M22x1,524,517,86,407661-816
07661-18X1507661-118X15M18x1,5M24x1,52422,524,3M24x1,526,519,86,407661-818
07661-2007661-120M20M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-20X1507661-120X15M20x1,5M30x2302830,3M30x234,525,86,407661-820
07661-22X1507661-122X15M22x1,5M32x2323032,3M32x236,527,86,407661-822
07661-2407661-124M24M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824
07661-24X207661-124X2M24x2M33x2333133,3M33x237,528,86,407661-824