Description de l'article/illustrations du produit

Filets rapportés autobloquants
  • Filets rapportés autobloquants
  • Filets rapportés autobloquants
DescriptionMatière :Inox.Finition :Passivé.Nota :Les filets rapportés sont un moyen rapide et économique pour restaurer des taraudages grippés, arrachés ou endommagés. Cela permet également de restaurer le taraudage des produits de haute qualité.
Les inserts taraudés peuvent être utilisés dans différents matériaux comme les pièces en alliage léger ou en fonte.
Les inserts taraudés d’un diamètre supérieur à M6 sont équipés de 4 clavettes d’arrêt au lieu de 2.
Tolérance dimensionnelle admissible : pour les filets énumérés ci - après, la classe de tolérance moyenne est applicable, c’est à dire 6H pour les taraudages et 6g pour les filetages.
Autres dimensions : ± 0,25 mm.

Renseignements techniques, voir le mode d‘emploi pour les inserts taraudés.
Avantages :- Montage rapide et facile.
- Les clavettes sont utilisées au montage et servent de frein en rotation après leur mise en place.
- En dehors de l’outil de montage, aucun autre outil spécial n’est nécessaire.
Indication de dessin :
1) Clavette d’arrêt
2) Partie autobloquante du taraudage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 07663 Filets rapportés autobloquants 345 kB
 Notice de montage pour filets rapportés 129 kB

Dessins

Filets rapportés autobloquants

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD1
Taraudage
D2
Filetage
L1
Longueur
L
Longueur
Montage
Foret Ø
Montage
Ø chanfrein
+0,25
Montage
Taraudage
Montage
Profondeur min.
du taraudage
Démontage
Foret
Ø
Démontage
Profondeur
de perçage
Référence
Outil de
montage
CAOAcc.PrixCommander
07663-105M5M8486,98,3M89,55,5407660-805  9,13 €
07663-106M6M10x1,255108,810,3M10x1,2511,57,54,807660-806  9,40 €
07663-108M8M12x1,2561210,812,3M12x1,2513,59,54,807660-808  10,03 €
07663-110M10M14x1,571412,814,3M14x1,515,511,54,807660-810  10,92 €
07663-112M12M16x1,581614,816,3M16x1,517,513,54,807660-812  13,88 €