Description de l'article/illustrations du produit

Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S
  • Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08570_GR0-3S Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S 176 kB

Dessins

Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 0 à 3S

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleS'adapte au
montage de
perçage taille
Encombrement
montage
A1B7B8E1D1D2S2CAOAcc.PrixCommander
08570-000 - 3S060 x 3250569241098 45,10 €
08570-010 - 3S180 x 5080801428141412 41,34 €
08570-020 - 3S2
2 S
100 x 60
100 x 60 x 115
100961650161614 68,01 €
08570-130 - 3S3S125 x 10016813017132201815 99,04 €