Description de l'article/illustrations du produit

Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 3 à 6
  • Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 3 à 6
DescriptionMatière :Acier.Finition :Bruni.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08570_GR3-6 Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 3 à 6 155 kB

Dessins

Plaques de perçage DIN 6348, extension de gamme, taille 3 à 6

Sélection/filtre d'articles

RéférenceTailleS'adapte au
montage de
perçage taille
Encombrement
montage
A8B1E1D1D2S2CAOAcc.PrixCommander
08570-033 - 53100 x 125170125132 ±0,015201816 92,69 €
08570-043 - 54200 x 160275160236 ±0,015201816 135,74 €
08570-053 - 55300 x 190380190335 ±0,015242220 177,48 €