Description de l'article/illustrations du produit

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A
  • Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A
  • Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A
DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 740 ±80, HV 10 et rectifié.Nota :Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm. Pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08900_A Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A 215 kB

Dessins

Douille de perçage cylindrique DIN 179, forme A

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

D2L1Finition

RTFiltre
de 0,4 à 0,836court10,01
de 0,9 à 1,036/9court/moyen10,01
de 1,1 à 1,846/9court/moyen10,01
de 1,9 à 2,656/9court/moyen10,01
de 2,7 à 3,368/12/16court/moyen/long10,01
de 3,4 à 4,078/12/16court/moyen/long10,01
de 4,1 à 5,088/12/16court/moyen/long10,01
de 5,1 à 6,01010/16/20court/moyen/long1,50,02
de 6,1 à 8,01210/16/20court/moyen/long1,50,02
de 8,1 à 10,01512/20/25court/moyen/long20,02
de 10,1 à 12,01812/20/25court/moyen/long20,02
de 12,1 à 15,02216/28/36court/moyen/long20,02
de 15,5 à 18,02616/28/36court/moyen/long20,02
de 18,5 à 22,03020/36/45court/moyen/long30,02
de 22,5 à 26,03520/36/45court/moyen/long30,02
de 26,5 à 30,04225/45/56court/moyen/long30,02
de 30,5 à 35,04825/45/56court/moyen/long30,04
de 35,5 à 42,05530/56/67court/moyen/long3,50,04
de 42,5 à 48,06230/56/67court/moyen/long3,50,04

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40