Description de l'article/illustrations du produit

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K
  • Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K
  • Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K
DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.Nota :Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p. ex. 15 F7.
La douille de perçage amovible Forme K s'utilise comme douille de changement rapide. On utilise des goupilles cylindriques ou des goupilles élastiques, associées à une vis d'arrêt selon DIN 173, partie 1, comme contre-butée.
La fermeture à baïonnette se bloque au moyen de brides d'arrêt selon DIN 173, partie 1, associée à une vis à tête cylindrique DIN 912.

E2 = Entraxe des alésages en cas d'utilisation de goupilles cylindriques ou de goupilles élastiques.

Pour les diamètres jusqu'à 15mm, les paliers sont de 0.1mm. pour les diamètres supérieurs à 15mm, les paliers sont de 0.5mm
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08920_K Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K 281 kB

Dessins

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme K

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

Finition

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltre
de 2,3 à 4,0court815-2,51083-4,250,020,0051,5711,51565°
de 2,3 à 4,0moyen8154,52,5168364,250,020,0051,5711,51565°
de 4,1 à 6,0court1018-2,51283-4,250,020,00527131765°
de 4,1 à 6,0moyen10186,52,5208384,250,020,00527131765°
de 4,1 à 6,0long10186,52,52583134,250,020,00527131765°
de 6,1 à 8,0court1222-312104-60,020,00528,516,52060°
de 6,1 à 8,0moyen12228,5320104860,020,00528,516,52060°
de 6,1 à 8,0long12228,53251041360,020,00528,516,52060°
de 8,1 à 10,0court1526-316104-60,020,00528,5182250°
de 8,1 à 10,0moyen152610,53281041260,020,00528,5182250°
de 8,1 à 10,0long152610,53361042060,020,00528,5182250°
de 10,1 à 12,0court1830-316104-60,020,00528,5202450°
de 10,1 à 12,0moyen183012,53281041260,020,00528,5202450°
de 10,1 à 12,0long183012,53361042060,020,00528,5202450°
de 12,1 à 15,0court2234-520125,5-70,020,005310,523,52835°
de 12,1 à 15,0moyen223415,5536125,51670,020,005310,523,52835°
de 12,1 à 15,0long223415,5545125,52570,020,005310,523,52835°
de 15,5 à 18,0court2639-520125,5-70,020,005310,5263135°
de 15,5 à 18,0moyen263919536125,51670,020,005310,5263135°
de 15,5 à 18,0long263919545125,52570,020,005310,5263135°
de 18,5 à 22,0court3046-525125,5-70,020,005310,529,53530°
de 18,5 à 22,0moyen304623545125,52070,020,005310,529,53530°
de 18,5 à 22,0long304623556125,53170,020,005310,529,53530°
de 22,5 à 26,0court3552-625125,5-70,040,008310,532,53730°
de 22,5 à 26,0moyen355227645125,52070,040,008310,532,53730°
de 22,5 à 26,0long355227656125,53170,040,008310,532,53730°
de 26,5 à 30,0court4259-630125,5-70,040,008310,5364130°
de 26,5 à 30,0moyen425931656125,52670,040,008310,5364130°
de 26,5 à 30,0long425931667125,53770,040,008310,5364130°
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40