Description de l'article/illustrations du produit

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L
  • Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L
  • Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L
DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.Nota :Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 15 F7.

Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08920_L Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L 314 kB

Dessins

Douille de perçage amovible DIN 173 partie 1, forme L

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
D1

Finition

D2D3D4D6L1L2L6L7MT1T2R1R2E1E2αFiltre
de 2,3 à 4,0court815-2,51083-4,250,020,0051,5711,515-
de 2,3 à 4,0moyen815D1+0,52,5168364,250,020,0051,5711,515-
de 4,1 à 6,0court1018-2,51283-4,250,020,005271317-
de 4,1 à 6,0moyen1018D1+0,52,5208384,250,020,005271317-
de 4,1 à 6,0long1018D1+0,52,52583134,250,020,005271317-
de 6,1 à 8,0court1222-312104-60,020,00528,516,520-
de 6,1 à 8,0moyen1222D1+0,5320104860,020,00528,516,520-
de 6,1 à 8,0long1222D1+0,53251041360,020,00528,516,520-
de 8,1 à 10,0court1526-316104-60,020,00528,51822-
de 8,1 à 10,0moyen1526D1+0,53281041260,020,00528,51822-
de 8,1 à 10,0long1526D1+0,53361042060,020,00528,51822-
de 10,1 à 12,0court1830-316104-60,020,00528,52024-
de 10,1 à 12,0moyen1830D1+0,53281041260,020,00528,52024-
de 10,1 à 12,0long1830D1+0,53361042060,020,00528,52024-
de 12,1 à 15,0court2234-520125,5-70,020,005310,523,528-
de 12,1 à 15,0moyen2234D1+0,5536125,51670,020,005310,523,528-
de 12,1 à 15,0long2234D1+0,5545125,52570,020,005310,523,528-
de 15,5 à 18,0court2639-520125,5-70,020,005310,52631-
de 15,5 à 18,0moyen2639D1+1,0536125,51670,020,005310,52631-
de 15,5 à 18,0long2639D1+1,0545125,52570,020,005310,52631-
de 18,5 à 22,0court3046-525125,5-70,020,005310,529,535-
de 18,5 à 22,0moyen3046D1+1,0545125,52070,020,005310,529,535-
de 18,5 à 22,0long3046D1+1,0556125,53170,020,005310,529,535-
de 22,5 à 26,0court3552-625125,5-70,040,008310,532,537-
de 22,5 à 26,0moyen3552D1+1,0645125,52070,040,008310,532,537-
de 22,5 à 26,0long3552D1+1,0656125,53170,040,008310,532,537-
de 26,5 à 30,0court4259-630125,5-70,040,008310,53641-
de 26,5 à 30,0moyen4259D1+1,0656125,52670,040,008310,53641-
de 26,5 à 30,0long4259D1+1,0667125,53770,040,008310,53641-
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40