Description de l'article/illustrations du produit

Douille de perçage amovibleDIN 173
  • Douille de perçage amovibleDIN 173
  • Douille de perçage amovibleDIN 173
  • Douille de perçage amovibleDIN 173
DescriptionMatière :Acier de cémentation spécial.Finition :Trempé, dureté HV 780 ±40, HV 10 et rectifié.
Sans rainure d’introduction.
Nota :Toutes nos douilles de perçage amovibles portent le marquage de la cote de l’alésage et de la tolérance sur la surface de la collerette, p.ex. 10.

Pour les diamètres D1 supérieurs à 15 mm, les paliers sont de 0,5 mm.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08920 Douille de perçage amovibleDIN 173 286 kB

Dessins

Douille de perçage amovibleDIN 173

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
FormeD1D2D3D5ML1L2Distance E1 jusqu'au
centre du perçage pour vis d'arrêt
RT1T2Filtre
A2,5/2,6/2,7/2,8/2,9/3/3,1/3,2/3,3/3,4/3,5/3,6/3,7/3,8/3,9/48162,5410101530,020,005
A4,1/4,2/4,3/4,4/4,5/4,6/4,7/4,8/4,9/5/5,1/5,2/5,3/5,4/5,5/5,6/5,7/5,8/5,9/610192,54121016,530,020,005
A6,1/6,2/6,3/6,4/6,5/6,6/6,7/6,8/6,9/7/7,1/7,2/7,3/7,4/7,5/7,6/7,7/7,8/7,9/8,0122234121219,540,020,005
A8,1/8,2/8,3/8,4/8,5/8,6/8,7/8,8/8,9/9/9,1/9,2/9,3/9,4/9,5/9,6/9,7/9,8/9,9/10152634161221,550,020,005
A10,1/10,2/10,3/10,4/10,5/10,6/10,7/10,8/10,9/11/11,1/11,2/11,3/11,4/11,5/11,6/11,7/11,8/11,9/12183034161223,550,020,005
A12,1/12,2/12,3/12,4/12,5/12,6/12,7/12,8/12,9/13/13,1/13,2/13,3/13,4/13,5/13,6/13,7/13,8/13,9/14/14,1/14,2/14,3/14,4/14,5/14,6/14,7/14,8/14,9/1522355520162850,020,005
A15,5/16/16,5/17/17,5/18264055201630,550,020,005
A18,5/19/19,5/20/20,5/21/21,5/2230475520163460,020,005
A22,5/23/23,5/24/24,5/25/25,5/2635556625203860,040,008
A26,5/27/27,5/28/28,5/29/29,5/30426266252041,560,040,008
A30,5/31/31,5/32/32,5/33/33,5/34/34,5/3548696630204580,040,008
A35,5/36/36,5/37/37,5/38/38,5/39/39,5/40/40,5/41/41,5/4255776630204980,040,008
A42,5/43/43,5/44/44,5/45/45,5/46/46,5/47/47,5/48628587,535205380,040,008

Remarque(s) concernant cet article

Douilles de perçage amovibles DIN 173

Par la rapidité de changement qu’elles proposent pour le perçage de trous de diamètres différents, les douilles de perçage DIN 173 sans rainure d’insertion sont principalement utilisées pour la réalisation de trous à l’aide d’appareils de perçage.

Les douilles DIN 173 de norelem sont produites en formes A, K et L, les deux dernières étant disponibles en taille 30. Fabriquées à partir d’acier de cémentation trempé, les douilles de perçage amovibles sont trempées à une dureté de 780 ±40 HV 10 et rectifiées. La plage de diamètres disponibles atteint 48 mm. Pour tout besoin de diamètres différents, les douilles sont disponibles par pas de 0,1 mm jusqu’à un diamètre de 15 mm, puis de 0,5 mm entre 15 et 48 mm.

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40