Description de l'article/illustrations du produit

Bride d‘arrêtDIN 173 partie 1
  • Bride d‘arrêtDIN 173 partie 1
DescriptionMatière :Bride d’arrêt : acier 1.0711.
Vis à tête cylindrique : acier.
Finition :Naturelle.Nota :La vis à tête cylindrique DIN 912 est comprise dans la livraison.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 08926 Bride d‘arrêtDIN 173 partie 1 108 kB

Dessins

Bride d‘arrêtDIN 173 partie 1

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD12pour douilles
de perçage
amovibles (D1)
D10D11L11L12L13E2R3Vis à tête cylindrique
six pans creux
DIN 912
CAOAcc.PrixCommander
08926-051X085,1bis 6,0131034813,29,5M5x16 5,63 €
08926-061X106,1über 6,0 bis 12,01612451019,715M6x20 5,86 €
08926-081X128,1über 12,0 bis 30,020155,551236,230M8x25 5,86 €

Remarque(s) concernant cet article

Brides d’arrêt DIN 173 partie 1

Pour tous vos besoins d’utilisation de douilles de perçage amovibles, l’acquisition de brides d’arrêt DIN 173 est recommandée. Conçues pour sécuriser la fixation des douilles, ces brides facilitent la manipulation de l’outil de perçage utilisé. La bride d’arrêt 1.0711 est livrée avec la vis à tête cylindrique DIN 912 en acier afin d’éviter l'achat séparé d’une vis cylindrique pour l’utilisation de la bride. Cette vis est disponible en dimensions M5x16, M6x20 et M8x25.

Sécurisez la fixation de votre douille de perçage à l’aide de la bride d’arrêt et assurez ainsi la manipulation sûre de votre outil. Trois variantes sont disponibles : diamètre de 6 mm, entre 6 et 12 mm, et entre 12 et 30 mm. 

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40