Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A
09065_A

Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A
  • Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A
DescriptionMatière :Corps en acier.
Noyau magnétique en ferrite dure.
Finition :Corps zingué.Nota :Aimants plats avec filetage, système blindé.

Sur les modèles D 80, D 100 et D 125, les micro criques sur la surface de contact du matériau magnétique sont inévitables en raison du processus de fabrication. Elles ne diminuent en rien le bon fonctionnement des aimants.
Plage de température :200 °C max.Indication de dessin :
1) Surface de contact
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 09065_A Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A 187 kB

Dessins

Aimants plats avec filetage en ferrite dure, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeD

D1D2LHTForce
d'attraction
en N
CAOAcc.PrixCommander
09065-21A10 ±0,15-M311,54,5-4 2,71 €
09065-22A13 ±0,15-M311,54,5-10 2,78 €
09065-23A16 ±0,15-M311,54,5-18 2,90 €
09065-24A20 ±0,15-M3136-30 3,28 €
09065-25A25 ±0,15-M4157-40 3,71 €
09065-26A32 ±0,20-M4157-80 4,28 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40