Description de l'article/illustrations du produit

Chaînetteet anneaux
  • Chaînetteet anneaux
  • Chaînetteet anneaux
DescriptionMatière :Chaînette : laiton.
Anneau : acier à ressort 1.5026.
Nota :En l’absence d’indication de longueur, nos chaînes sont livrées en longueur 1000 mm.Indication de dessin :
1) Pièces identiques
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 96390 Chaînetteet anneaux 231 kB

Dessins

Chaînetteet anneaux

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceLDD1

Filtre
96390-09X160/320/500/100091
96390-12X160/320/500/1000121,2
96390-14X160/320/500/1000141,6
96390-16X160/320/500/1000161,6
96390-20X160/320/500/1000202
96390-24X160/320/500/1000242
96390-30X160/320/500/1000302,6
96390-36X160/320/500/1000362,6
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40