Colle et étanchéité LOCTITE
97990

Colle et étanchéité LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Colle et étanchéité LOCTITE
  • Colle et étanchéité LOCTITE
  • Colle et étanchéité LOCTITE
DescriptionNota :* Temps nécessaire à la formation d’une pellicule.
** Température ambiante, 50% d’humidité relative.
Généralités :

Confection d’assemblages collés à élasticité permanente et étanchéité à l’eau, à la poussière,etc.

Colle et étanchéité LOCTITE à élasticité permanente, 97990-5366310
Colle transparente haute résistance à la température. Convient pour l’assemblage du verre, de métaux, de céramiques et quasiment tous les types de plastique.
Résiste à des températures de -65 °C jusqu’à +250 °C.

Colle et étanchéité LOCTITE à élasticité permanente, teinte : noir, 97990-5368310
Résistance accrue aux attaques chimiques et à l’huile. Convient pour pratiquement tous les types de matériaux et d’assemblages, y compris les assemblages de matériaux mixtes.
Résiste à des températures de -65 °C jusqu’à +250 °C.

Colle et étanchéité LOCTITE à élasticité permanente, haute résistance à la température, 97990-5399310
Teinte : rouge. Résiste pendant de brèves périodes à des pointes de température jusqu’à 350 °C. Convient pour pratiquement tous les types de matériaux et d’assemblages, y compris les assemblages de matériaux mixtes.
Résiste à des températures de -60 °C jusqu’à +275 °C.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Durcissement
superficiel en min.
Durcissement
final en heures
Résist. à
la traction
N/mm²
Allongement
à la rupture
%
Largeur
de l'interstice
en mm
Dureté
Shore A
CAOAcc.PrixCommander
97990-5366310310 ml Kartusche5366Luftfeuchtigkeit5*4 mm in 24 Std.**1,8500>0,520 12,66 €
97990-5368310310 ml Kartusche5368Luftfeuchtigkeit5*4 mm in 24 Std.**2425>0,524 14,63 €
97990-5399310310 ml Kartusche5399Luftfeuchtigkeit5*4 mm in 24 Std.**3,3500>0,533 23,85 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40