Etanchéité pour filets LOCTITE
97990

Etanchéité pour filets LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Etanchéité pour filets LOCTITE
  • Etanchéité pour filets LOCTITE
  • Etanchéité pour filets LOCTITE
DescriptionNota :Le liquide d’étanchéité pour filets de tuyauterie en plastique, référence 97990-5331100 possède le label de recommandation KTW de l’Office Fédéral de la Santé (R.F.A.) pour le segment D2 «Joints d’étanchéité», obtenu suite à un contrôle de l’organisme de recherche DVGW. Qualité alimentaire, convient pour les secteurs de l’agroalimentaire et de l’eau potable.Généralités :

Ce liquide d’étanchéité remplace les matériaux d’étanchéité conventionnels comme le chanvre, la pâte d’étanchéité et la bande PTFE.
Un réalignement des éléments de raccord est possible immédiatement après l’application d’étanchéité liquide.
Liquide d’étanchéité LOCTITE pour filets de tuyauterie, 97990-511....
Convient pour les filetages jusqu’à la taille R2’’ max. Ce produit possède l’homologation DVGW, n° 86.01 e 125 (conformément à DIN 30 661) pour les filets de robinetterie et Les appareils à gaz. Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.
Liquide d’étanchéité LOCTITE pour filets de tuyauterie, faible dureté, 97990-577....
Convient pour les filetages jusqu’à la taille R3’’ max. Ce produit possède l’homologation BAM pour les filets de tuyauteries d’oxygène jusqu’à une pression de 15 bars max. et une température de +60 °C max. Domaine d’application: convient idéalement pour les réparations. Se démonte aisément à l’aide d’outils conventionnels.
Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.
Liquide d’étanchéité LOCTITE pour filets de tuyauterie plastique, 97990-5331100
Convient pour l’étanchéité de raccords filetés métal/métal ou mixtes métal/plastique. Possède le label de recommandation KTW.
Résiste à des températures de -60 °C jusqu’à +150 °C.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Viscosité
m Pa · s
Durcissement
superficiel en min.
Durcissement final
en heures
Couple initial de
décollem. en
Nm
Taille du filetCAOAcc.PrixCommander
97990-511005050 ml Flasche511Anaérobie3000-6000025125-15bis R2 27,74 €
97990-5110250250 ml Tube511Anaérobie3000-6000025125-15bis R2 130,38 €
97990-577005050 ml Flasche577Anaérobie4500-900030249-25bis R3 33,16 €
97990-5770250250 ml Tube577Anaérobie4500-900030249-25bis R3 139,00 €
97990-5331100100 ml Tube5331Humidité ambiante40000sofort124,5bis R3 23,41 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40