Produit d’assemblage LOCTITE
97990

Produit d’assemblage LOCTITE

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Produit d’assemblage LOCTITE
  • Produit d’assemblage LOCTITE
  • Produit d’assemblage LOCTITE
DescriptionGénéralités :

Cette gamme de produits sert à coller des coussinets, des paliers et des douilles en ajustement appuyé, serré ou serré par retrait. Contact 100% : protège contre le jeu, la corrosion et la rouille d’ajustement.

Produit d’assemblage LOCTITE, tolérance à l’huile, 97990-603....
Grande variété d’applications ; convient tout particulièrement pour l’assemblage collé de paliers. Tolère de faibles quantités d’impuretés imprégnées d’huile. Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.

Produit d’assemblage spécial LOCTITE, 97990-638....
Permet de combler des jeux importants, durcissement superficiel rapide. Résistance au cisaillement très élevée. Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +150 °C.

Produit d’assemblage universel LOCTITE, 97990-648....
Permet de combler des jeux importants, durcissement superficiel rapide, excellente résistance à la température. Résiste à des températures de -55 °C jusqu’à +175 °C.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementNº d'ident.
Intern.
Système
de durcissement
Viscosité
m Pa · s
Durcissement
superficiel en min.
Durcissement final
en heures
Résist. au cisaillement
(essai de compr.)
N/mm²
Couple initial de
décollem. en
Nm
Largeur
de l'interstice
en mm
CAOAcc.PrixCommander
97990-603001010 ml Flasche603Anaérobie90-180101216-2540-600,05-0,15 10,93 €
97990-603005050 ml Flasche603Anaérobie90-180101216-2540-600,05-0,15 41,35 €
97990-638001010 ml Flasche638Anaérobie1500-300051220-3535-600,05-0,25 14,54 €
97990-638005050 ml Flasche638Anaérobie1500-300051220-3535-600,05-0,25 55,17 €
97990-648001010 ml Flasche648Anaérobie300-60051216-3030-550,05-0,15 18,02 €
97990-648005050 ml Flasche648Anaérobie300-60051216-3030-550,05-0,15 68,38 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40