Pâte au cuivre Klüber sans plomb
97903

Pâte au cuivre Klüber sans plomb

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Pâte au cuivre Klüber sans plomb
  • Pâte au cuivre Klüber sans plomb
DescriptionGénéralités :

La pâte au cuivre WOLFRACOAT C est une pâte métallique résistant à des températures jusqu’à 1200 °C.

Utilisation :
Convient comme pâte de montage, de séparation, de graissage et de lubrification des filetages pour paliers lisses, surfaces de contact, chaînes, paliers à roulements ; convient également pour le graissage de carottes et d’éjecteurs dans le secteur de la fonderie, ainsi que pour le graissage des installations d’échappement dans les centrales thermiques et les fours industriels.

Avantages :
Au delà de 200 °C, l’huile de base s’évapore ; il se forme une couche de lubrifiant métallique sec.
Excellent graissage des surfaces de friction par adhérence ou par frottement au roulement ; excellentes propriétés de séparation et de lubrification pour les raccords mécaniques, que ce soit en friction au repos ou en mouvement ; améliore l’adhérence et facilite le montage d’ajustements serrés ou de transition, ainsi que le démontage de raccords mécaniques par adhérence.

Sélection/filtre d'articles

Référence

ConditionnementTempérature d'utilisationClasse NLGICAOAcc.PrixCommander
97903-060Tube, 60 g-30 °C jusqu'à 1200 °C ; au-delá de 200 °C, la pâte se transforme en lubrifiant sec2 0,00 €
97903-400Aérosol, 400 ml-30 °C jusqu'à 1200 °C ; au-delá de 200 °C, la pâte se transforme en lubrifiant sec2 0,00 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40