Description de l'article/illustrations du produit

Roue pivotante avec « stop fix »
  • Roue pivotante avec « stop fix »
DescriptionMatière :Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage caoutchouc standard.
Jante : polyamide.
Finition :Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes.
Roues équipées de paliers lisses.
Nota :Axe vissé. Nos roues à bandage en caoutchouc standard présentent une résistance accrue aux chocs, aux collisions et à la corrosion.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 95012_LS Roue pivotante avec « stop fix » 347 kB

Dessins

Roue pivotante avec « stop fix »
Roue pivotante avec « stop fix »

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de palierAB2HRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95012-080252Roulette pivotante
avec "stop-fix"
palier lisse4025111808060 26,44 €
95012-100322Roulette pivotante
avec "stop-fix"
palier lisse40321369010090 28,25 €
95012-125252Roulette pivotante
avec "stop-fix"
palier lisse4025161102,512580 28,77 €
95012-125322Roulette pivotante
avec "stop-fix"
palier lisse4032161102,5125100 29,68 €

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40