Description de l'article/illustrations du produit

Roulette pivotante
  • Roulette pivotante
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Roues : bandage en caoutchouc élastique à armature en fil d’acier.
Corps de roue : tôle mécano soudée.
Finition :Boîtier : tôle d‘acier emboutie galvanisée.
Chape, plaque de support et boulon central : renforcé. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé. Roues équipées de paliers à billes de précision.
Nota :Ces roues présentent une résistance accrue aux chocs et aux collisions ; elles sont conçues pour durer. Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 95020_L Roulette pivotante 180 kB

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de palierABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95020-10040Roulette pivotanteRoulement à billes458560-4010080140995100180 82,70 €
95020-12550Roulette pivotanteRoulement à billes5511080755014010517011117,5125280 106,36 €
95020-16050Roulette pivotanteRoulement à billes6511080755014010520211145160400 141,09 €
95020-20050Roulette pivotanteRoulement à billes7011080755014010524511170200500 154,15 €
95020-25060Roulette pivotanteRoulement à billes8211080756014010529511207250700 212,95 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2017 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40