Description de l'article/illustrations du produit

Roulette pivotante
  • Roulette pivotante
DescriptionMatière :Corps : tôle d’acier forte épaisseur.
Corps de roue : construction mécano soudée.
Bandage : extrathane.
Finition :Tôle d’acier : emboutie, galvanisée. Chape et plaque d’appui renforcées, boulon central haute résistance, vissé et protégé contre le desserrage inopiné. Chape pivotante sur double chemin de billes, portées en acier trempé.Nota :Les roues se caractérisent par une excellente résistance aux chocs et aux collisions. Bandage anti-abrasion, élastique, marche silencieuse.
Axe vissé.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
 Fiche technique 95030_L Roulette pivotante 407 kB

Dessins

Roulette pivotante
Roulette pivotante

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFinition

Type de palierABB1B2B3LL1HDRR1Charge
admissible
en kg
CAOAcc.PrixCommander
95030-12550Roulette pivotanteRoulement à billes5511080755014010517011117,5125500 151,64 €
95030-16050Roulette pivotanteRoulement à billes6511080755014010520211145160700 193,10 €
95030-20050Roulette pivotanteRoulement à billes7011080755014010524511170200900 217,73 €
Recherche
MonnorelemE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00 
Afficher
Contactez-nous
France
Plan du site Imprimer Recommander Top
Copyright © 2016 norelem. Tous droits réservés. Tél. +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40