Esempi di utilizzo

Indietro
norelem in azione
Tutorial ed esempi di best practice
Qui vi mostriamo come funziona...
Staffa di fissaggio laterale
Bussole di fermo
Lardone espandibile
Staffa a collo di cigno regolabile
Mandrino per piede articolato in acciaio o inox
Mandrino per piede regolabile in acciaio o inox
Mandrino per piede regolabile ECO-Line in acciaio o inox
Elemento con superficie di appoggio piatta, acciaio
Staffa dentellata
Staffa a gomito a punta fine
Staffa di serraggio biforcata DIN 6315
Staffa aperta con punta acciaio e alluminio
Staffa aperta a perno DIN 6315 C
Anello di arresto di staffa
Centraggio con spallatura a punta sferica forma B
Mandrino di centraggio espandibile
Staffa a sfera spianata
Dado molato a serraggio rapido
Dado a crociera a serraggio rapido in ghisa grigia
Mandrino e pressore
Elemento di supporto
Perni di arresto senza collarino
Perno di fissaggio con sicurezza di innesto
Staffa verticale a supporto piano e leva di serraggio rapido
Tassello oscillante tipo I e piede di montaggio regolabile per profilato alluminio
Dado martello e vite a testa di martello
Vite di pressione a sfera e a testa cilindrica esagonale cava
Inserti filettati auto-filettanti con scanalatura di taglio
Perno di sollevamento con rondella retrattile
Connettore standard tipo I
Connettore universale tipo I
Connettore centrale tipo I
Connettore automatico tipo I
Squadra di assemblaggio tipo I
Squadra di assemblaggio tipo I
Articolazione a forcella per articolazione filettata
Staffa scorrevole
Staffa di serraggio girevole
Staffa a vite
Dispositivo di bloccaggio rapido variabile
Unità di posizionamento
Dispositivi di bloccaggio
Ginocchiera di serraggio rapido norelem
Doppia staffa girevole
Staffa di bloccaggio
Ruota di sollevamento
Dado di bloccaggio
Filmato sull'uso di una molla a gas
Molle a gas
Industrie-Stoßdämpfer Funktionsweise Anwendungsfilm
Ammortizzatore
Angolo di inclinazione
Niederhalter schwenkbar Anleitungsfilm
Pressore orientabile
Welle-Nabe-Verbindung Funktionsweise Anwendungsfilm
Kit di serraggio albero-mozzo
Verstelleinheit Funktionsweise Anwendungsbeispiel
Unità di regolazione
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Trasmissione a cinghia
Schwenkspanner Anwendungsbeispiel
Staffa girevole
Kugelgewindetrieb Anleitungsfilm
Viti a ricircolo di sfere
Anschlagwirbel Anwendungsbeispiel
Golfare 360 gradi
Rollenführung Anwendungsfilm
Guide lineari a rulli
Moduli lineari