Kit di flangiatura

Indietro
Kit di flangiatura di misurazione tramite analisi d'immagini
Il kit di flangiatura di misurazione norelem senza contatti è adatto a qualsiasi situazione:
La pratica di misurazione senza contatti richiede precisione e ripetibilità. Il kit di flangiatura norelem è adatto a qualsiasi pezzo e macchina.
norelem lo propone in 3 versioni, ognuna delle quali consente di affrontare numerose situazioni e superare qualsiasi difficoltà.
Il kit n° 1 è stato appositamente concepito per le macchine di piccole dimensioni:
Le guide da 100 e 150 mm consentono di adattare il kit alle macchine più piccole con un ingombro minimo, pur mantenendo precisione e maneggevolezza.
Le flange a molle a balestra garantiscono un serraggio del pezzo limitando il contatto al minimo.
Il kit n° 2 è ideale per i pezzi cilindrici:
Dotato di sistema a punte interne, il kit, adatto a qualsiasi tipo di macchina, consente di serrare pezzi cilindrici o di forme complesse.
Il kit di flangiatura n°3, con mandrino di serraggio e supporto a coda di rondine, può aumentare la produttività sulle misurazioni in serie:
Il kit di flangiatura n°3, con mandrino di serraggio e supporto a coda di rondine, può aumentare la produttività sulle misurazioni in serie:
Contenuto dei kit:
Ovviamente è possibile ordinare i pezzi all'unità.
 controle_image 371 kB
Riferimento/Denominazione
345200 Guida di base lunghezza 350 mm
344900 Guida di base lunghezza 200 mm
347400 Guida complementare lunghezza 150 mm
346000 Guida complementare lunghezza 200 mm
347000 Guida finale di 60 mm
347200 Guida finale di 100 mm
348000 Elemento di collegamento a T
262926 Flangia di fissaggio M6
273320 Supporto di serraggio rapido a coda di rondine
283300 Supporto di serraggio rapido a coda di rondine in squadra
268500 Tassello per flangia a molla (H20)
268600 Tassello per flangia a molla (H30)
269100 Flangia a molla verticale Lg 50
349100 Flangia a balestra orizzontale a destra Lg 55
349200 Flangia a balestra orizzontale a sinistra Lg 55
267900 Blocco a V di flangiatura su supporto a coda di rondine
268000 Blocco a V magnetico
267910 Supporto di blocco a V a 90°
349600 Sistema punta interna
282100 Morsa di serraggio a coda di rondine (50 mm)
329705 Mandrino di serraggio con coppiglia su supporto a coda di rondine
333000 Attrezzo di serraggio 6 facce
282300 Coppiglie per morsa (4 pz)
nc Valigia plastica
Kit N°1 Kit N°2 Kit N°3
0 | 1 | 1
1 | 0 | 0
1 | 0 | 0
0 | 1 | 1
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 2 | 2
3 | 3 | 3
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
2 | 2 | 2
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
0 | 1 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 0 | 1
1 | 1 | 1
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40