Attrezzi salva-tempo

Indietro
Norelem ha sviluppato un'intera gamma di attrezzi volti a migliorare la produttività e risparmiare tempo nel serraggio dei pezzi, pur mantenendo la massima affidabilità e garantendo una buona ripetibilità.
Sistema punto zero e piastra
Blocco meccanico, sblocco pneumatico.
Il pezzo si posiziona in un istante, il gruppo si sostituisce in 30 secondi.
Attrezzi salva-tempo
Le soluzioni Norelem IGO consentono di aumentare la produttività
Scoprite il mandrino di serraggio a espansione
La flangiatura dei pezzi cilindrici o asimmetrici non sarà più un problema con il mandrino di serraggio a espansione. Sarà sufficiente elaborare le ganasce in funzione della forma del pezzo da flangiare per garantire una flangiatura performante e un'ottima ripetibilità.

La gamma di attrezzi salva-tempo IGO vi propone una serie di sistemi di fissaggio per sostituire l'attrezzatura in modo rapido e semplice. Visitate la nostra pagina sulla morsa a 5 assi per utilizzare la relativa macchina al meglio delle sue possibilità

La gamma di attrezzi salva-tempo IGO vi propone una serie di sistemi di fissaggio per sostituire l'attrezzatura in modo rapido e semplice. Visitate la nostra pagina sulla morsa a 5 assi per utilizzare la relativa macchina al meglio delle sue possibilità