Controllo Lega leggera

Indietro
Controllo Lega leggera
Elementi modulari per montaggio di controllo
norelem ha concepito un sistema di posa dei pezzi particolarmente adatto alle macchine di misurazione tridimensionali.
Il sistema si basa sul sistema modulare di lavorazione (trama a fori e inserimento di viti sono identici; norma N.F. E 62-331). La soluzione consente all'operatore di riconfigurare rapidamente l'isostaticità di riferimento previsto per la lavorazione del pezzo.
Si tratta di un autentico gruppo meccanico che consente più combinazioni degli elementi. Senza essere esperti di montaggio, costruirete molto rapidamente un numero infinito di strutture, rigide e leggere al tempo stesso.
Costituito da una lega leggera ad alta resistenza (AW7022), il materiale è stato sottoposto a trattamento superficiale che consente una protezione efficace da rigature e usura (anodizzazione naturale) e non richiede manutenzione particolare.
Kit in lega leggera
Gli elementi modulari Norelem per il controllo garantiscono un guadagno di produttività.
Per ottimizzarne ulteriormente l'utilizzo, Norelem ha sviluppato una gamma di kit modulari contenuti in valigie. E' disponibile una scheda di presentazione di tali prodotti.
Esempio di kit in lega leggera
Esempio di montaggio di controllo
Kit di flangiatura di misurazione tramite analisi d'immagini
Il kit di flangiatura di misurazione Norelem senza contatti è adatto a qualsiasi situazione: