Unità di posizionamento elastiche con cono
03170

Unità di posizionamento elastiche con cono

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Unità di posizionamento elastiche con cono
  • Unità di posizionamento elastiche con cono
  • Unità di posizionamento elastiche con cono
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo in acciaio da bonifica temprato e brunito.
Perno di posizionamento in acciaio per utensili temprato.
Nota:* Può essere posizionato entro queste misure di diametro.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Informations_techniques_Unites_de_positionnement 186 kB

Disegni

Unità di posizionamento elastiche con cono

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABCD

EFGHJKLMNRSTForo
di alloggiamento
Forza elastica
cono
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
N. ordineFormaABCD

EFGHJKLMNRSTForo
di alloggiamento
Forza elastica
cono
N
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40