Descrizione articolo/immagini prodotto

Piastre di base
  • Piastre di base
DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:brunito.
Superficie di appoggio rettificata.
Nota:Piastre base con scanalature di adattamento sul lato inferiore, per un allineamento semplice della piastra sulla tavola della macchina.
Fissaggio tramite fori modulari 12F7 possibile per distanze modulari di 40 mm e 50 mm.
Sono previsti intagli laterali per mezzi di bloccaggio separati.

Disegni

Piastre di base

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2BLVite a spallamento
corrispondente
CADAccess.PrezzoOrdinare
41305-09028020x102402509028007533-12055 707,25 €
41305-09040031x103503609040007533-12055 976,35 €
41305-12540031x1035036012540007533-12055 1.085,60 €
41305-12528020x1024025012528007533-12055 810,75 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40