Descrizione articolo/immagini prodotto

Adattatori di livello
  • Adattatori di livello
  • Adattatori di livello
  • Adattatori di livello
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio da cementazione, brunito.Nota:Il montaggio dei rialzi di adattamento avviene tra la piastra base e la ganascia. L'altezza di serraggio con il tenditore a 3 assi può essere aumentata a 125 o 150 mm. L'altezza di serraggio con il tenditore a 5 assi può essere aumentata a 200, 225 o 250 mm.
Se si utilizzano rialzi di adattamento, ordinare i listelli d'appoggio 41030 corrispondenti.

In dotazione viti di fissaggio e perni cilindrici.

Disegni

Adattatori di livello

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HCADAccess.PrezzoOrdinare
41020-02525 su richiesta
41020-05050 su richiesta
41020-07575 (25 + 50) su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40