Descrizione articolo/immagini prodotto

Listelli d'appoggio
  • Listelli d'appoggio
  • Listelli d'appoggio
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio temprato, in finitura naturale.Nota:Se l'altezza di serraggio viene incrementata con l'ausilio di rialzi di adattamento 41020, devono essere sostituiti in listelli d'appoggio in base all'aumento.

* Inclusi 12 puntalini di serraggio 41060-05600.

Disegni

Listelli d'appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

HCompatibile con

CADAccess.PrezzoOrdinare
41030-100100Set base morsa a 3 assi su richiesta
41030-125125Morsa a 3 assi con adattatore altezza 25 mm su richiesta
41030-150150Morsa a 3 assi con adattatore altezza 50 mm su richiesta
41030-175175Set base morsa 5 assi su richiesta
41030-200200Morsa 5 assi con adattatore altezza 25 mm su richiesta
41030-225225Morsa 5 assi con adattatore altezza 50 mm su richiesta
41030-250250Morsa 5 assi con adattatore altezza 75 mm (25 + 50) su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40