Testa di serraggio per pezzi rotondi
41055

Testa di serraggio per pezzi rotondi

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Testa di serraggio per pezzi rotondi
  • Testa di serraggio per pezzi rotondi
  • Testa di serraggio per pezzi rotondi
DescrizioneMateriale, esecuzione:Testa di tensionamento tonda da bonifica, brunita.
Vite a testa cilindrica con classe di resistenza 10.9.
Nota:Per il serraggio di pezzi circolari di diametro di 30 - 200 mm. Viene fissata direttamente sulla ganascia per morse standard o grezza.Accessori:Puntalini di serraggio 41060

Disegni

Testa di serraggio per pezzi rotondi

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Compatibile con

CADAccess.PrezzoOrdinare
41055-135010tutte le morse 3 e 5 assi  su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40