Alberi di prolunga con dado di accoppiamento
41065

Alberi di prolunga con dado di accoppiamento

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Alberi di prolunga con dado di accoppiamento
  • Alberi di prolunga con dado di accoppiamento
DescrizioneMateriale, esecuzione:Acciaio da bonifica, brunito.Nota:Per ampliare la larghezza di serraggio.
Consegna con dado a risvolto. Gli alberi di estensione possono essere combinati a piacimento.

Disegni

Alberi di prolunga con dado di accoppiamento

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LCapacità di serraggioCADAccess.PrezzoOrdinare
41065-0606022 - 86 su richiesta
41065-12012080 - 146 su richiesta
41065-240240Prolunga di 240 mm su richiesta
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40