Sistema di fissaggio forme complesse  per auto-installazione
03177

Sistema di fissaggio forme complesse per auto-installazione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Sistema di fissaggio forme complesse  per auto-installazione
  • Sistema di fissaggio forme complesse  per auto-installazione
  • Sistema di fissaggio forme complesse  per auto-installazione
DescrizioneMateriale:Piastra flangiata, pistoni e corpo base in acciaio.
Guarnizioni NBR.
Viti DIN EN ISO 4762 classe di resistenza 8.8.
Pinza di serraggio in alluminio.
Versione:Piastra flangiata, pistoni e corpo base inossidabili, in finitura naturale.
Viti zincate.
Pinza di serraggio anodizzata di colore rosso o incolore.
Nota:Il sistema di fissaggio forma è idoneo all'inserimento in dispositivi propri e sistemi di serraggio. La piastra flangiata può alloggiare pinze di serraggio per il serraggio sia esterno che interno. Nella pinza di serraggio viene posto il profilo del pezzo da serrare. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici.

Il pacchetto di molle integrato produce una forza di serraggio di 5,8 kN. Mediante un serraggio successivo con aria compressa, la forza di serraggio può essere aumentata fino a 43,5 kN. L'allentamento del tenditore avviene inserendo aria compressa sulla superficie inferiore dei pistoni. In questo modo i pistoni sono spinti verso l'alto e allentano il serraggio delle pinze.

Intervallo di serraggio 0,2 mm.
Accuratezza di ripetibilità < 0,01 mm.

Misure di inserimento a richiesta.
Accessori:Pinza di serraggio per tensione interna ed esterna 03179
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Informations_techniques_mandrin_de_serrage_de_formes 497 kB

Disegni

Sistema di fissaggio forme complesse  per auto-installazione

Selezione/filtro articoli

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Mandrino di flangiatura a espansione
La flangiatura dei pezzi cilindrici o asimmetrici non sarà più un problema con il mandrino di flangiatura a espansione.
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40