Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm
41140

Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm
  • Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm
  • Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm
DescrizioneMateriale, esecuzione:Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione, temprato su tutti i lati e rettificato.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Nota:Tenditore centrico azionato meccanicamente.
Accuratezza di centraggio:
± 0,015 mm con campo di serraggio uguale
± 0,02 mm per l'intero campo di serraggio.

Si suggerisce di utilizzare una chiave dinamometrica per ottenere una forza di serraggio controllata.

Consegna con manovella esagonale.

Ordinare le ganasce a parte.
Caratteristiche:- cursore e madrevite dello sterzo in un unico pezzo
- luubrificazione centrale per cursore e mandrino
- scanalature trasversali per un rapido posizionamento- tre fori di posizione Ø12F7 per griglie 40 e 50 mm
- scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- griffe invertite (accessorio) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- buon deflusso di trucioli e refrigerante

Disegni

Tenditore centrico larghezza ganascia 100 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordine

TipoCADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40