Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
07160

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 /...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
  • Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.

Disegni

Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN 912 / DIN EN ISO 4762

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LBDKKSWFiltro
07160-04X07160-104XM410/12/16/18/20/2520743
07160-05X07160-105XM510/12/16/18/20/25/30/40228,554
07160-06X07160-106XM610/12/16/18/20/25/30/35/40/45/50/55/60241065
07160-08X07160-108XM816/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80281386
07160-10X07160-110XM10100/16/18/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/903216108
07160-12X07160-112XM12100/110/120/20/25/30/35/40/45/50/60/70/80/9036181210
07160-14X-M14120/50/8040211412
07160-16X-M16100/110/120/30/35/40/45/50/60/70/80/9044241614
07160-20X-M20100/110/120/40/45/50/60/70/80/9052302017
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40