Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
07170

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 /...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
  • Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio classe di resistenza 8.8, colore nero.
Acciaio inox A 2-70 non trattato.
Nota:I modelli 07170-105X25 e 07170-105X45 non sono disponibili in acciaio inox.

Disegni

Viti a testa esagonale con gambo DIN 931 / DIN EN ISO 4014 / DIN EN 24014

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio
N. ordine
Acciaio inox
D

LBSWEKFiltro
07170-04X-M425/30/35/40/45/501477,662,8
07170-05X07170-105XM525/30/35/40/45/50/601688,793,5
07170-06X07170-106XM630/35/40/45/50/60/70181011,054
07170-08X07170-108XM835/40/45/50/60/70/80221314,385,3
07170-10X07170-110XM1040/45/50/60/70/80/90/100261718,96,4
07170-12X07170-112XM1245/50/60/70/80/90/100/110/120301921,17,5
07170-16X07170-116XM1660/70/80/90/100/110/120382426,7510
07170-20X-M2070/80/90/100/110/120463033,5312,5