Descrizione articolo/immagini prodotto

Piastre con fori modulari
  • Piastre con fori modulari
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 25 ±0,01 mm o 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori modulari e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le piastre piastre corrispondono alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.

Disegni

Piastre con fori modulari
Piastre con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A
Foro calibrato
A
Filettatura
BSNumero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40