Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
Squadre di fissaggio
  • Squadre di fissaggio
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione. Nel modello senza fori modulari, le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 1 mm.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le squadre di fissaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980. Altre dimensioni su richiesta.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Squadra di fissaggio con fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

ABCDEE1FGHJA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare

Squadra di fissaggio senza fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Squadra di fissaggio senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

B1CDEE1FGHJCADAccess.PrezzoOrdinare
01263-004047ohne Rasterbohrungen450615547020024±0,285204589 2.422,39 €
01263-005058ohne Rasterbohrungen550667558025024±0,295205089 3.037,10 €
01263-006376ohne Rasterbohrungen7007610076031549±0,21002555114 4.640,32 €
01263-008090ohne Rasterbohrungen8008113590040049±0,21002560114 6.733,22 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40