Squadra di fissaggio con fori modulari
01263_MR

Squadra di fissaggio con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadra di fissaggio con fori modulari
  • Squadra di fissaggio con fori modulari
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le squadre di fissaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980. Altre dimensioni su richiesta.

Disegni

Squadra di fissaggio con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

ABCDEE1FGHJA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare

Altri articoli di questa categoria

Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40