Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari
01265_OR

Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari
  • Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Le squadre di fissaggio sono ideate per accordarsi bilateralmente alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
I golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle squadre di fissaggio si riempiano bilateralmente di trucioli.

Disegni

Squadra di fissaggio bilaterale senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

B1CDEE1GHCADAccess.PrezzoOrdinare
01265-0040151ohne Rasterbohrungen55355055151±0,220075,5 ±0,22050 3.236,38 €
01265-005020ohne Rasterbohrungen55355075201±0,2250101,5 ±0,22050 3.950,09 €
01265-0050201ohne Rasterbohrungen65365075201±0,2250101,5±0,22050 4.265,25 €
01265-006325ohne Rasterbohrungen703700100251±0,2315125,5±0,22555 6.266,97 €
01265-0063251ohne Rasterbohrungen803800100251±0,2315125,5±0,22555 6.797,04 €
01265-008030ohne Rasterbohrungen803800135301±0,2400150,5±0,22560 9.113,93 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40