Colonna di montaggio a 4 lati
01850

Colonna di montaggio a 4 lati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Colonna di montaggio a 4 lati
  • Colonna di montaggio a 4 lati
DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di riferimento lavorate in precisione.
Le superfici di serraggio sono dotate di
una maggiorazione di 0,5 mm.
Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Un coperchio evita che le cavità delle colonne di montaggio si riempiano di trucioli. I pezzi possono essere serrati con l'ausilio di elementi del dispositivo o direttamente su tutte e quattro le superfici di serraggio. I numeri di codifica per le superfici di serraggio consentono di evitare il serraggio del lato sbagliato nel posizionare i diversi pezzi. Le colonne di montaggio sono ideate per accordarsi alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201 e JIS 6337-1980.
Altre dimensioni su richiesta.

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

BCDEE1GHA
Foro calibrato
A
Filettatura
Numero dei
fori modulari
CADAccess.PrezzoOrdinare

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Maggiori informazioni

Disegni

Colonna di montaggio a 4 lati senza fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

A

BCDEE1GHCADAccess.PrezzoOrdinare
01850-005030ohne Rasterbohrungen55355075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 4.002,17 €
01850-006335ohne Rasterbohrungen703700100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 5.469,92 €
01850-008050ohne Rasterbohrungen803800135501 ±0,2400250,5 ±0,22560 8.393,74 €
01850-0040251ohne Rasterbohrungen55355055251 ±0,2200125,5 ±0,22050 3.296,28 €
01850-0050301ohne Rasterbohrungen65365075301 ±0,2250150,5 ±0,22050 4.338,18 €
01850-0063351ohne Rasterbohrungen803800100351 ±0,2315175,5 ±0,22555 5.872,36 €
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40