Descrizione articolo/immagini prodotto

Piastre
  • Piastre
DescrizioneMateriale:Ghisa GJL 250.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Passo 50 ±0,01 mm. I tappi di protezione per i fori e i golfari maschio per il trasporto sono forniti in dotazione. Le piastre corrispondono alle piastre per macchine utensili conformi a DIN 55201.
DownloadQui si trovano le informazioni in formato PDF:
 NLM_Positionnement_des_elements_de_base 318 kB
 NLM_La_trame_modulaire_M8 186 kB

Disegni

Piastre

Selezione/filtro articoli

N. ordineA
Foro calibrato
A
Filettatura
B
Foro passante
per DIN 912
CDEFGHJKLMCADAccess.PrezzoOrdinare
01148-12405012F7M12M124005004003002005015020030030076 0,00 €
01148-12506312F7M12M1250063040040040050200200400500116 0,00 €
01148-16506316F7M16M1250063040040040050200200400500116 0,00 €
01148-16638016F7M16M1663080060040040050200200500700188 su richiesta