Corpo di sostegno e di appoggio
02394

Corpo di sostegno e di appoggio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Corpo di sostegno e di appoggio
  • Corpo di sostegno e di appoggio
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Trattato termicamente.
Superfici di appoggio e rivestimento rettificate.
Nota:Il posizionamento eil fissaggio dei corpi di appoggio e sostegno avviene in base al sistema (M8, M12, M16) mediante una vite calibrata o un connettore a spina con vite a testa cilindrica.

Disegni

Corpo di sostegno e di appoggio

Selezione/filtro articoli

N. ordineABC
Ø per boccola
di presa
DEBoccola di presa
corrispondente
CADAccess.PrezzoOrdinare
N. ordineABC
Ø per
vite a spallamento
DEVite a
spallamento
corrispondente
CADAccess.PrezzoOrdinare
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2016 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40