Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B
03108

Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B
  • Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B
  • Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B
DescrizioneMateriale:Acciaio per utensili o acciaio inox 1.4305.Versione:Acciaio temprato e rettificato.
Acciaio inox rettificato e kolsterizzato.
Nota:Gli elementi di centraggio con profilo arrotondato agevolano le operazioni di inserimento, in quanto adatti all'assemblaggio. La tendenza di serraggio, anche detta 'effetto a cassetto', causata dall'appoggio obliquo del pezzo da assemblare oppure dalle forze non agenti sull'asse della vite durante la spinta, viene ridotta al minimo dal profilo arrotondato e dall'inclinazione dell'assemblaggio (vedere lo Schema di assemblaggio 1).

Disegni

Elemento di centraggio con profilo arrotondato forma B

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordine
Acciaio per utensili
N. ordine
Acciaio inox
A

BCDEFGHJFiltro
03108-1003108-510107107102,5M36R 2,5
03108-1203108-512128128123M48R 3
03108-1603108-51616121612164M510R 4
03108-2003108-52020142014205M510R 5
03108-22-22162216225,5M510R 5,5
03108-25-25182518256M510R 6
03108-0603108-506646462M2,54,5R 1
03108-0803108-508868682M36R 2
03108-1403108-51414101410143,5M48R 3,5
Ricerca
MynorelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Italia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2017 norelem. Tutti i diritti riservati. Tel.: +33 3 25 71 89 30 · Fax +33 3 25 71 89 40